Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 5,9124 Kč |
1000 - 1999 | 5,6057 Kč |
2000 + | 5,3268 Kč |
Barva | přírodní |
---|---|
Způsob montáže | samolepicí |
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků | 2.4 - 4.8 mm |
Celková výška | 4.0 mm |
Celková délka | 28.0 mm |
Celková šířka | 28.0 mm |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.