Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací M3 3.6 mm polyamid černá

Samolepicí držák vázacích pásek nevyžaduje použití žádného nářadí. Vhodné pro lehké kabelové svazky. Pro dodatečné zajištění má také otvor na šroub.
Nové objednací číslo:

10277058

Staré objednací číslo:

494644

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 4,0718 Kč
1000 - 1999 3,8626 Kč
2000 + 3,6534 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

407,18 Kč

100 x 4,0718 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže samolepicí
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků 2.4 - 3.6 mm
Celková výška 3.9 mm
Celková délka 19.0 mm
Celková šířka 19.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás