Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek samolepicí 3.6 mm polyamid černá

Samolepicí držák vázacích pásek nevyžaduje použití žádného nářadí. Vhodné pro lehké kabelové svazky. Pro dodatečné zajištění má také otvor na šroub.
Nové objednací číslo:

10277065

Staré objednací číslo:

494645

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 4,0718 Kč
1000 - 1999 3,8626 Kč
2000 + 3,6534 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

407,18 Kč

100 x 4,0718 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže Adhesive
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků 2.4 - 3.6 mm
Celková výška 3.5 mm
Celková délka 21.0 mm
Celková šířka 21.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás