Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 6 0.142 in polyamid černá

Adhesive mount cable tie holder that doesn't require tools for installation. Recommended for light weight wire bundles. It has a centered screw hole if additional support is needed. Manufactured in UV resistant nylon
Nové objednací číslo:

10108949

Staré objednací číslo:

FTH-5-UVB-M

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 5,7874 Kč
10000 + 5,2306 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 787,40 Kč

1000 x 5,7874 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže pomocí šroubů
Výška základny 6.1 mm
Celková výška 6.1 mm
Celková délka 19.1 mm
Celková šířka 19.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás