Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek samolepicí M3.5 3.5 mm polyamid přírodní

Samolepicí držák vázacích pásek nevyžaduje použití žádného nářadí. Vhodné pro lehké kabelové svazky. Pro dodatečné zajištění má také otvor na šroub.
Nové objednací číslo:

10009659

Staré objednací číslo:

FTH-5A4-RT-M

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,6017 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 601,70 Kč

1000 x 4,6017 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny Lepidlo na bázi kaučuku
Barva přírodní
Způsob montáže samolepicí
Celková výška 6.1 mm
Celková délka 19.1 mm
Celková šířka 19.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás