Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek samolepicí 8. 6 0.300 in polyamid přírodní

Samolepicí držák vázacích pásek nevyžaduje použití žádného nářadí. Vhodné pro lehké kabelové svazky. Pro dodatečné zajištění má také otvor na šroub.
Nové objednací číslo:

10155271

Staré objednací číslo:

FTH-8A-RT-M

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 10,2513 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

10 251,30 Kč

1000 x 10,2513 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál základny Samolepicí na bázi akrylu
Barva přírodní
Způsob montáže Adhesive
Průměr otvoru A 3.8 mm
Celková výška 7.6 mm
Celková délka 38.1 mm
Celková šířka 38.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás