Samolepicí držák stahovacích pásek je univerzálním řešením, co se týče možností uchycení. Je možno jej přichytit pomocí lepicí pásky nebo také zajistit pomocí šroubu. Různá provedení, čtyřcestné uchycení pro vázací pásky nebo základna s otočným držákem. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Produktová řada: SR1718
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,2056 Kč - 7,2056 Kč | 4000 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
2,8446 Kč - 2,8446 Kč | 167 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
5,3268 Kč - 5,9124 Kč | 3600 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
3,6534 Kč - 4,0718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
4,7132 Kč - 4,7132 Kč | 783 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
5,285 Kč - 5,285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
9,6775 Kč - 11,295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,7928 Kč - 4,2112 Kč | 1000 Skladem |
0.858 in
21.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.