Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků | Panel Thickness Range | Způsob montáže | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4138 Kč - 2,9801 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
rychlonasazovací
|
||||||
3,1375 Kč - 4,1833 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
Šípový úchyt
|
||||||
5,4802 Kč - 5,4802 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
zatlačovací
|
||||||
6,9443 Kč - 6,9443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
zatlačovací
|
||||||
4,4343 Kč - 5,4802 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
zatlačovací
|
||||||
6,9443 Kč - 6,9443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
zatlačovací
|
||||||
9,3598 Kč - 9,3598 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
zatlačovací
|
||||||
10009239 | 3,2909 Kč - 4,016 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
šroubovací
|
|||||
3,2629 Kč - 4,7411 Kč | 11800 Skladem |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
šroubovací
|
||||||
1,3317 Kč - 1,478 Kč | 9000 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||||||
1,1964 Kč - 1,3289 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||||||
3,1096 Kč - 3,4443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||||||
2,6216 Kč - 4,3227 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
0.300 in
7.6 mm
|
|
šroubovací
|
||||||
2,7192 Kč - 5,3826 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||||||
4,9642 Kč - 4,9642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Zatlačovací, samolepicí
|
||||||
4,9642 Kč - 4,9642 Kč | 3476 Skladem |
0.209 in
5.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zatlačovací, samolepicí
|
||||||
2,1753 Kč - 2,4263 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
Zatlačovací, samolepicí
|
||||||
4,1833 Kč - 5,4104 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Zatlačovací, samolepicí
|
||||||
5,4941 Kč - 12,6198 Kč | 9100 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Zatlačovací, samolepicí
|
||||||
7,2511 Kč - 9,0779 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
zatlačovací
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku