Menu Vyhledávání

Držáky vázacích pásek – zatlačovací

Skladem

Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.

Produktová řada: SR2022

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 76
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků Tloušťka panelu Způsob montáže Koupit
10,04 Kč - 10,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13 mm
Šroub
10009284 3,0538 Kč - 3,6813 Kč 5000 Skladem
5.2 mm
7.6 mm
šroubovací
2,3984 Kč - 2,6634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
8.1 mm
zatlačovací
4,1833 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
8.1 mm
zatlačovací
3,3327 Kč - 4,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
8.2 mm
šroubovací
3,9462 Kč - 4,7411 Kč 2500 Skladem
8.2 mm
šroubovací
1,2452 Kč - 1,3819 Kč 107600 Skladem
4.8 mm
Šroub
3,2909 Kč - 4,016 Kč 9000 Skladem
5.3 mm
šroubovací
1,2828 Kč - 1,4223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.8 mm
Šroub
3,2211 Kč - 3,5977 Kč 1600 Skladem
9.0 mm
Šroub
1,7151 Kč - 1,8964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
Šroub
4,9642 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
Šroub
4,2391 Kč - 5,2431 Kč 31400 Skladem
6.4 mm
4.8 mm
zatlačovací
3,1933 Kč - 4,4623 Kč 2000 Skladem
3.2 mm
4.0 mm
zatlačovací
10009222 3,0538 Kč - 3,6813 Kč 69544 Skladem
4.8 mm
šroubovací
6,1634 Kč - 6,1634 Kč 50 Skladem
4.7 mm
5.8 mm
zatlačovací
7,3627 Kč - 7,3627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
7.2 mm
zatlačovací
9,3598 Kč - 9,3598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
7.2 mm
zatlačovací
4,4343 Kč - 5,4802 Kč 1000 Skladem
4.7 mm
5.8 mm
zatlačovací
6,9443 Kč - 6,9443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
5.8 mm
zatlačovací
  • z/ze 4
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 12 0.510 in polyamid přírodní

10155202

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 10,04 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Šroub
  • Speciální vlastnosti
    Stuhový uzávěr s očky
  • Speciální vlastnosti
    Pro hák &
  • Celková výška
    12.7 mm
Držáky stahovacích pásek Šroubovací & nýtovací 10 0.300 in polyamid přírodní

10009284

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    šroubovací
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková délka
    22.2 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 8.1 mm polyamid přírodní

10376898

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Průměr otvoru
    6.2 mm
  • Celková délka
    17.7 mm
  • Celková šířka
    20.3 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 8.1 mm polyamid černá

10089330

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 4,1833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek Šroubovací & nýtovací #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm polyamid černá

10009291

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    šroubovací
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková délka
    22.2 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm polyamid přírodní

10009338

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    šroubovací
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková délka
    22.2 mm
  • Celková šířka
    15.7 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 4.8 mm polyamid přírodní

10246108

Cenové rozmezí
1,3819 Kč - 1,2452 Kč

Skladové zásoby
107600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Šroub
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 4.8 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková délka
    19.0 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm polyamid černá

10009260

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    šroubovací
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    15.2 mm
  • Celková šířka
    9.7 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 4.8 mm polyamid černá

10277119

Cenové rozmezí
1,4223 Kč - 1,2828 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Šroub
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 4.8 mm
  • Průměr otvoru
    3.0 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů M5 9.0 mm polyamid přírodní

10246139

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Šroub
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 9.0 mm
  • Celková výška
    17.5 mm
  • Celková délka
    23.0 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 9.0 mm polyamid černá

10277126

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,7151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Šroub
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 9.0 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková délka
    23.0 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 4 0.142 in polyamid přírodní

10155219

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Šroub
  • Celková výška
    6.1 mm
  • Celková délka
    13.0 mm
  • Celková šířka
    8.3 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 0.190 in polyamid přírodní

10009666

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
31400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Celková výška
    17.5 mm
  • Celková délka
    17.5 mm
Držáky stahovacích pásek;Zatlačovací;4.0 mm;polyamid;přírodní

10089309

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek Šroubovací & nýtovací 8 0.190 in polyamid přírodní

10009222

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
69544 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    šroubovací
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    15.2 mm
  • Celková šířka
    9.7 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.8 mm polyamid přírodní

10009604

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 6,1634 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 7.2 mm polyamid černá

10035771

Cenové rozmezí
7,3627 Kč - 7,3627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    7.2 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací M8 7.2 mm polyamid černá

10639863

Cenové rozmezí
9,3598 Kč - 9,3598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Celková výška
    13.2 mm
  • Celková délka
    45.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.8 mm polyamid přírodní

10009581

Cenové rozmezí
5,4802 Kč - 4,4343 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.8 mm polyamid přírodní

10009628

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm