Duplexer proti nadměrným ohybům umožňuje rozdělení a mechanické ukončení kabelů s aramidovou výztuhou. Škála vstupních adaptérů tak, aby vyhovoval trubičkám OFBLT, vláknovým svazkům, kabelům a propojovacím kabelům od průměru 2,5 do 7 mm. K dispozici v černém, modrém nebo zeleném provedení. Třída hořlavosti UL94 V-0.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Typ kabelu | Celková šířka | Celková výška | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93,5678 Kč - 93,5678 Kč | 7 Skladem |
1.953 in
49.6 mm
|
zelená
|
5,1 – 6,0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
93,5678 Kč - 93,5678 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.953 in
49.6 mm
|
černá
|
2,5 – 3,5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
690,5033 Kč - 690,5033 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.953 in
49.6 mm
|
modrá
|
3,0 – 4,0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
384,4692 Kč - 384,4692 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.953 in
49.6 mm
|
modrá
|
6,35 mm OFBLT
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku