Expanzní nýty se používají pro upevnění a spojování více panelů. Náš sortiment má k dispozici výběr ze dvou materiálů: K-Resin a polypropylen (PP).
Varianty z K-Resinu jsou barevně čiré. Tento materiál těží z vysoké odolnosti proti nárazu, tuhosti a vynikající čirosti a lesku. Díky tomu je dobrou volbou pro povrchově upravené výrobky. K-Resin je dobrou volbou pro řadu aplikací, včetně lékařských a zobrazovacích komponent.
Varianty z PP jsou k dispozici v černé a bílé barvě. Tento materiál má dobrou teplotní stabilitu a je odolný vůči většině kyselin a zásad. PP je dobrou volbou pro elektronické aplikace nebo obalovou techniku.
Materiály: K-Resin a polypropylen (PP) Barvy: černá, čirá a bílá
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Maximální tloušťka panelu | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45,9646 Kč - 45,9646 Kč | 245 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
46,3295 Kč - 46,3295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
polypropylen
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
84,2686 Kč - 84,2686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
čirý
|
K-Resin SBC
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
73,6893 Kč - 154,7477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
čirý
|
K-Resin SBC
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
2,7141 Kč - 3,1664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
polypropylen
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
45,9646 Kč - 45,9646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
bílá
|
polypropylen
|
0.551 in
14.0 mm
|
||