Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 6.1 mm 0.16 Nmm ocel uhlíková

This extension spring is made from carbon steel with a length of 31.75 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.16 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Nové objednací číslo:

10439098

Staré objednací číslo:

1217380

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 54,7184 Kč
150 - 299 51,8876 Kč
300 + 50,2561 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 641,55 Kč

30 x 54,7184 Kč

Užitečné informace

Dokumenty