Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 6.1 mm 0.18 Nmm ocel uhlíková

This extension spring is made from carbon steel with a length of 127 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.18 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Nové objednací číslo:

10439272

Staré objednací číslo:

1217405

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 71,5773 Kč
150 - 299 67,882 Kč
300 + 65,7764 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 147,32 Kč

30 x 71,5773 Kč

Užitečné informace

Dokumenty