Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 10.6 mm 9.91 Nmm ocel uhlíková

This extension spring is made from carbon steel with a length of 25.4 mm an outside diameter of 10.67 mm and 9.91 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Nové objednací číslo:

10632918

Staré objednací číslo:

1217417

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 57,3538 Kč
150 - 299 54,7184 Kč
300 + 52,6267 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 720,61 Kč

30 x 57,3538 Kč

Užitečné informace

Dokumenty