Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 12.7 mm 0.18 Nmm ocel uhlíková

This extension spring is made from carbon steel with a length of 50.8 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.18 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Nové objednací číslo:

10439418

Staré objednací číslo:

1217432

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 57,8837 Kč
150 - 299 54,7184 Kč
300 + 53,1565 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 736,51 Kč

30 x 57,8837 Kč

Užitečné informace

Dokumenty