Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 12.7 mm 0.05 Nmm ocel uhlíková

This extension spring is made from carbon steel with a length of 101.6 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.05 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Nové objednací číslo:

10420898

Staré objednací číslo:

1217438

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 63,6707 Kč
150 - 299 60,5192 Kč
300 + 58,4136 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 910,12 Kč

30 x 63,6707 Kč

Užitečné informace

Dokumenty