Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 12.7 mm 8.21 Nmm ocel uhlíková

This extension spring is made from carbon steel with a length of 31.75 mm an outside diameter of 12.7 mm and 8.21 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Nové objednací číslo:

10439463

Staré objednací číslo:

1217441

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 60,5192 Kč
150 - 299 57,8837 Kč
300 + 55,7781 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 815,58 Kč

30 x 60,5192 Kč

Užitečné informace

Dokumenty