Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 12.7 mm 1.82 Nmm ocel uhlíková

This extension spring is made from carbon steel with a length of 63.5 mm an outside diameter of 12.7 mm and 1.82 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Nové objednací číslo:

10234549

Staré objednací číslo:

1217447

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 65,7764 Kč
150 - 299 62,6109 Kč
300 + 60,5192 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 973,29 Kč

30 x 65,7764 Kč

Užitečné informace

Dokumenty