Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 19.1 mm 5.94 Nmm ocel uhlíková

This extension spring is made from carbon steel with a length of 50.8 mm an outside diameter of 19.05 mm and 5.94 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Nové objednací číslo:

10439562

Staré objednací číslo:

1217454

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 93,6654 Kč
150 - 299 88,9243 Kč
300 + 86,2888 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 809,96 Kč

30 x 93,6654 Kč

Užitečné informace

Dokumenty