Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 19.1 mm 1.05 Nmm ocel uhlíková

This extension spring is made from carbon steel with a length of 127 mm an outside diameter of 19.05 mm and 1.05 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Nové objednací číslo:

10579688

Staré objednací číslo:

1217462

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 106,2853 Kč
150 - 299 101,0281 Kč
300 + 97,8767 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

3 188,56 Kč

30 x 106,2853 Kč

Užitečné informace

Dokumenty