Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 19.1 mm 13.22 Nmm ocel uhlíková

This extension spring is made from carbon steel with a length of 69.85 mm an outside diameter of 19.05 mm and 13.22 Nm spring rate. This music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.
Nové objednací číslo:

10439623

Staré objednací číslo:

1217466

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 99,9823 Kč
150 - 299 95,2551 Kč
300 + 92,0897 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 999,47 Kč

30 x 99,9823 Kč

Užitečné informace

Dokumenty