Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 6.1 mm 0.63 Nmm ocel nerezavějící

This extension spring is made from stainless steel with a length of 15.75 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.63 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nové objednací číslo:

10335154

Staré objednací číslo:

1217474

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 69,1648 Kč
150 - 299 65,2604 Kč
300 + 63,5731 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 074,94 Kč

30 x 69,1648 Kč

Užitečné informace

Dokumenty