Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 6.1 mm 0.13 Nmm ocel nerezavějící

This extension spring is made from stainless steel with a length of 31.75 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.13 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nové objednací číslo:

10420256

Staré objednací číslo:

1217479

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 65,2465 Kč
150 - 299 61,5651 Kč
300 + 59,9754 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 957,40 Kč

30 x 65,2465 Kč

Užitečné informace

Dokumenty