Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 6.1 mm 0.19 Nmm ocel nerezavějící

This extension spring is made from stainless steel with a length of 101.6 mm an outside diameter of 6.1 mm and 0.19 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nové objednací číslo:

10439791

Staré objednací číslo:

1217502

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 78,3961 Kč
150 - 299 74,7148 Kč
300 + 72,0932 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 351,88 Kč

30 x 78,3961 Kč

Užitečné informace

Dokumenty