Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 10.6 mm 0.74 Nmm ocel nerezavějící

This extension spring is made from stainless steel with a length of 44.45 mm an outside diameter of 10.67 mm and 0.74 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nové objednací číslo:

10416211

Staré objednací číslo:

1217510

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 75,2447 Kč
150 - 299 71,5773 Kč
300 + 69,4577 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 257,34 Kč

30 x 75,2447 Kč

Užitečné informace

Dokumenty