Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 12.7 mm 6.84 Nmm ocel nerezavějící

This extension spring is made from stainless steel with a length of 31.75 mm an outside diameter of 12.7 mm and 6.84 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nové objednací číslo:

10440032

Staré objednací číslo:

1217540

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 87,8785 Kč
150 - 299 83,6672 Kč
300 + 81,0317 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 636,36 Kč

30 x 87,8785 Kč

Užitečné informace

Dokumenty