Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 12.7 mm 1.52 Nmm ocel nerezavějící

This extension spring is made from stainless steel with a length of 63.5 mm an outside diameter of 12.7 mm and 1.52 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nové objednací číslo:

10440087

Staré objednací číslo:

1217546

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 88,9243 Kč
150 - 299 84,1971 Kč
300 + 81,5616 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 667,73 Kč

30 x 88,9243 Kč

Užitečné informace

Dokumenty