Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 12.7 mm 0.80 Nmm ocel nerezavějící

This extension spring is made from stainless steel with a length of 101.6 mm an outside diameter of 12.7 mm and 0.8 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nové objednací číslo:

10440117

Staré objednací číslo:

1217550

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 93,6654 Kč
150 - 299 88,9243 Kč
300 + 86,2888 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 809,96 Kč

30 x 93,6654 Kč

Užitečné informace

Dokumenty