Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 19.1 mm 4.95 Nmm ocel nerezavějící

This extension spring is made from stainless steel with a length of 50.8 mm an outside diameter of 19.05 mm and 4.95 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nové objednací číslo:

10635100

Staré objednací číslo:

1217553

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 135,2341 Kč
150 - 299 128,3874 Kč
300 + 124,706 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

4 057,02 Kč

30 x 135,2341 Kč

Užitečné informace

Dokumenty