Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 19.1 mm 1.47 Nmm ocel nerezavějící

This extension spring is made from stainless steel with a length of 88.9 mm an outside diameter of 19.05 mm and 1.47 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nové objednací číslo:

10633885

Staré objednací číslo:

1217558

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 147,3379 Kč
150 - 299 139,9753 Kč
300 + 135,764 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

4 420,14 Kč

30 x 147,3379 Kč

Užitečné informace

Dokumenty