Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 19.1 mm 0.88 Nmm ocel nerezavějící

This extension spring is made from stainless steel with a length of 127 mm an outside diameter of 19.05 mm and 0.88 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nové objednací číslo:

10234648

Staré objednací číslo:

1217561

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 154,7007 Kč
150 - 299 146,808 Kč
300 + 142,0809 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

4 641,02 Kč

30 x 154,7007 Kč

Užitečné informace

Dokumenty