Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 19.1 mm 22.04 Nmm ocel nerezavějící

This extension spring is made from stainless steel with a length of 50.8 mm an outside diameter of 19.05 mm and 22.04 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nové objednací číslo:

10641910

Staré objednací číslo:

1217562

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 150,5034 Kč
150 - 299 143,1268 Kč
300 + 138,3995 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

4 515,10 Kč

30 x 150,5034 Kč

Užitečné informace

Dokumenty