Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 19.1 mm 7.35 Nmm ocel nerezavějící

This extension spring is made from stainless steel with a length of 88.9 mm an outside diameter of 19.05 mm and 7.36 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nové objednací číslo:

10641781

Staré objednací číslo:

1217567

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 148,3838 Kč
150 - 299 141,0211 Kč
300 + 136,2799 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

4 451,51 Kč

30 x 148,3838 Kč

Užitečné informace

Dokumenty