Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 19.1 mm 5.12 Nmm ocel nerezavějící

This extension spring is made from stainless steel with a length of 114.3 mm an outside diameter of 19.05 mm and 5.12 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nové objednací číslo:

10642009

Staré objednací číslo:

1217569

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 164,1691 Kč
150 - 299 156,2764 Kč
300 + 151,0193 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

4 925,07 Kč

30 x 164,1691 Kč

Užitečné informace

Dokumenty