Menu Vyhledávání

Pružiny tažné 19.1 mm 3.87 Nmm ocel nerezavějící

This extension spring is made from stainless steel with a length of 139.7 mm an outside diameter of 19.05 mm and 3.87 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed 260 °.
Nové objednací číslo:

10638170

Staré objednací číslo:

1217571

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 149 224,6883 Kč
150 - 299 213,1144 Kč
300 + 206,2676 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

6 740,65 Kč

30 x 224,6883 Kč

Užitečné informace

Dokumenty