Menu Vyhledávání

Extension Springs

Skladem

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 198
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka při zatížení Tuhost pružiny Předpětí Celková délka Materiál Zátěž při minimální pracovní délce Vnější průměr Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.71 N
15.8 mm
ocel nerezavějící
7.67 N
59,9754 Kč - 65,2465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.71 N
44.5 mm
ocel nerezavějící
7.67 N
59,9754 Kč - 65,2465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.85 N
25.4 mm
ocel nerezavějící
19.64 N
59,9754 Kč - 65,2465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.85 N
63.5 mm
ocel nerezavějící
19.64 N
53,1565 Kč - 57,8837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.78 N
34.8 mm
ocel uhlíková
19.57 N
58,4136 Kč - 63,6707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.78 N
88.9 mm
ocel uhlíková
19.57 N
50,2561 Kč - 54,7184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.22 N
19.1 mm
ocel uhlíková
23.58 N
72,0932 Kč - 78,3961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.85 N
127.0 mm
ocel nerezavějící
19.64 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.04 N
57.2 mm
ocel nerezavějící
33.57 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.19 N
38.1 mm
ocel nerezavějící
58.54 N
93,1355 Kč - 101,0281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.32 N
88.9 mm
ocel uhlíková
137.09 N
92,0897 Kč - 99,9823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.89 N
76.2 mm
ocel uhlíková
309.98 N
59,9754 Kč - 65,2465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.71 N
19.1 mm
ocel nerezavějící
7.67 N
59,9754 Kč - 65,2465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.71 N
50.8 mm
ocel nerezavějící
7.67 N
59,9754 Kč - 65,2465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.85 N
50.8 mm
ocel nerezavějící
19.64 N
50,2561 Kč - 54,7184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.22 N
50.8 mm
ocel uhlíková
23.58 N
65,7764 Kč - 71,5773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.22 N
127.0 mm
ocel uhlíková
23.58 N
59,9754 Kč - 65,2465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.71 N
25.4 mm
ocel nerezavějící
7.67 N
59,9754 Kč - 65,2465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.71 N
63.5 mm
ocel nerezavějící
7.67 N
59,9754 Kč - 65,2465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.85 N
34.8 mm
ocel nerezavějící
19.64 N
  • z/ze 10
Pružiny tažné 6.1 mm 0.63 Nmm ocel nerezavějící

10335154


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.71 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.67 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    15.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.09 Nmm ocel nerezavějící

10234563

Cenové rozmezí
65,2465 Kč - 59,9754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.71 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.67 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    44.5 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 1.09 Nmm ocel nerezavějící

10439715

Cenové rozmezí
65,2465 Kč - 59,9754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.64 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.32 Nmm ocel nerezavějící

10439753

Cenové rozmezí
65,2465 Kč - 59,9754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.64 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 0.37 Nmm ocel uhlíková

10439388

Cenové rozmezí
57,8837 Kč - 53,1565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.78 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.57 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    34.8 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 12.7 mm 0.07 Nmm ocel uhlíková

10412084

Cenové rozmezí
63,6707 Kč - 58,4136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.78 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.57 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    88.9 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 2.42 Nmm ocel uhlíková

10439166

Cenové rozmezí
54,7184 Kč - 50,2561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    2.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    23.58 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    19.1 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 0.15 Nmm ocel nerezavějící

10439814

Cenové rozmezí
78,3961 Kč - 72,0932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.64 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    127.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 0.50 Nmm ocel nerezavějící

10424155

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    3.04 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    33.57 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 2.84 Nmm ocel nerezavějící

10439890

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    5.19 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    58.54 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 1.77 Nmm ocel uhlíková

10413654

Cenové rozmezí
101,0281 Kč - 93,1355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    12.32 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    137.09 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    88.9 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 19.1 mm 11.47 Nmm ocel uhlíková

10439630

Cenové rozmezí
99,9823 Kč - 92,0897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    27.89 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    309.98 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    76.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 0.35 Nmm ocel nerezavějící

10420577

Cenové rozmezí
65,2465 Kč - 59,9754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.71 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.67 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    19.1 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.07 Nmm ocel nerezavějící

10424711

Cenové rozmezí
65,2465 Kč - 59,9754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.71 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.67 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.42 Nmm ocel nerezavějící

10439746

Cenové rozmezí
65,2465 Kč - 59,9754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.64 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.51 Nmm ocel uhlíková

10439197

Cenové rozmezí
54,7184 Kč - 50,2561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    2.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    23.58 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 0.18 Nmm ocel uhlíková

10439272

Cenové rozmezí
71,5773 Kč - 65,7764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    2.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    23.58 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    127.0 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 0.19 Nmm ocel nerezavějící

10234556

Cenové rozmezí
65,2465 Kč - 59,9754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.71 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.67 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.04 Nmm ocel nerezavějící

10439685

Cenové rozmezí
65,2465 Kč - 59,9754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.71 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.67 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.70 Nmm ocel nerezavějící

10234594

Cenové rozmezí
65,2465 Kč - 59,9754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.64 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    34.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící