Feritová jádra a návleky na ploché kabely mají speciální konstrukci, která pomáhá eliminovat šum na plochých kabelech. Fungují tak, že blokují nízkofrekvenční šum a absorbují vysokofrekvenční šum, který emituje signální vedení nebo napájecí kabely. Díky tomu jsou ideální pro použití při potlačování elektromagnetických emisí a vysokofrekvenčního rušení.
Náš sortiment je k dispozici v různých délkách vložek a impedancích MHz. Dodávají se v různých typech, které jsou vhodné pro ploché a páskové kabely.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka vložky | Impedance 100 MHz | Celková délka | Impedance 25 MHz | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,2209 Kč - 65,8008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
104 Ω
|
|
36 Ω
|
|
||
185,199 Kč - 205,7766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
152 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
15,34 Kč - 17,0445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
77 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
27 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
18,2196 Kč - 20,244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.846 in
21.5 mm
|
126 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
48 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,9735 Kč - 7,7483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
60 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,2261 Kč - 4,6957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
32 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
10 Ω
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
21,054 Kč - 23,3934 Kč | 360 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
62 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,4332 Kč - 6,0369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.283 in
7.2 mm
|
41 Ω
|
0.358 in
9.1 mm
|
19 Ω
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
11,8592 Kč - 13,1768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
120 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
60 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
30,0037 Kč - 33,3375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
123 Ω
|
0.744 in
18.9 mm
|
61 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,512 Kč - 13,9023 Kč | 104 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
70 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
35 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
24,8095 Kč - 27,5661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
55 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
16,1168 Kč - 17,9074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
66 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
30 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
19,2116 Kč - 21,3462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
121 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
42 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
19,0891 Kč - 21,2099 Kč | 21 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
79 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
14,4865 Kč - 16,0961 Kč | 54 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
64 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
25 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
127,4567 Kč - 141,6186 Kč | 5 Skladem |
|
189 Ω
|
|
102 Ω
|
|
||
76,9918 Kč - 85,5464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
124 Ω
|
|
50 Ω
|
|
||
280,0668 Kč - 311,1853 Kč | 2 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
|
77 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
23,9287 Kč - 26,5874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.846 in
21.5 mm
|
110 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
39 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.