Menu Vyhledávání

Ferit s pouzdrem 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 244 Ω polyamid

Dělená feritová jádra se používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné.
Nové objednací číslo:

10314371

Staré objednací číslo:

MSFC-5EA

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 1599 75,3235 Kč
1600 + 67,7913 Kč
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

30 129,40 Kč

400 x 75,3235 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
Celkový průměr 18.0 mm
Šířka 31.0 mm
Celní nomenklatura 8547900000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás