Menu Vyhledávání

Ferit s pouzdrem 6.0 mm 18.0 mm 31.0 mm 257 Ω polyamid

Dělená feritová jádra se používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné.
Nové objednací číslo:

10314388

Staré objednací číslo:

MSFC-5EX

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 1599 70,1644 Kč
1600 + 63,148 Kč
Standardní balení: 400

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

28 065,76 Kč

400 x 70,1644 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
Celkový průměr 18.0 mm
Šířka 31.0 mm
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás