Menu Vyhledávání

Ferit s pouzdrem 15.0 mm 23.0 mm 105 Ω 170 Ω A5

Dělená feritová jádra se používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení.
Nové objednací číslo:

10318492

Staré objednací číslo:

RKCF-05-A5

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
104 - 415 42,7617 Kč
416 + 38,4855 Kč
Standardní balení: 104

Objednávejte násobky 104

Cena celkem:

4 447,22 Kč

104 x 42,7617 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Dělené feritové pouzdro v hranatém plastovém obalu
Celkový průměr 15.0 mm
Šířka 23.0 mm
Materiál A5
Celní nomenklatura 8547900000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás