Menu Vyhledávání

Ferit s pouzdrem 20.5 mm 33.0 mm 180 Ω 275 Ω A5

Dělená feritová jádra se používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení.
Nové objednací číslo:

10318508

Staré objednací číslo:

RKCF-06-A5

504 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
56 - 223 53,5707 Kč
224 + 48,2138 Kč
Standardní balení: 56

Objednávejte násobky 56

Cena celkem:

2 999,96 Kč

56 x 53,5707 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Dělené feritové pouzdro v hranatém plastovém obalu
Celkový průměr 20.5 mm
Šířka 33.0 mm
Materiál A5
Celní nomenklatura 8547900000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás