Menu Vyhledávání

Ferit s pouzdrem 8.0 mm 19.5 mm 23.0 mm 60 Ω 120 Ω K5B

Dělená feritová jádra se používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení.
Nové objednací číslo:

10318775

Staré objednací číslo:

RRC-16-8-13-M

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
80 - 319 43,7611 Kč
320 + 39,3851 Kč
Standardní balení: 80

Objednávejte násobky 80

Cena celkem:

3 500,89 Kč

80 x 43,7611 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Dělené feritové pouzdro s válcovým plastovým obalem
Vnitřní průměr 8.0 mm
Celkový průměr 19.5 mm
Šířka 23.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8547900000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás