Menu Vyhledávání

Ferit s pouzdrem 8.2 mm 19.2 mm 23.4 mm 75 Ω 160 Ω K5B

Dělená feritová jádra se používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení.
Nové objednací číslo:

10318782

Staré objednací číslo:

RRC-16-8-16-M

600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 - 159 40,3217 Kč
160 + 36,2896 Kč
Standardní balení: 40

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

1 612,87 Kč

40 x 40,3217 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Dělené feritové pouzdro s válcovým plastovým obalem
Vnitřní průměr 8.2 mm
Celkový průměr 19.2 mm
Šířka 23.4 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8547900000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás