Menu Vyhledávání

Ferit s pouzdrem 9.5 mm 19.5 mm 20.0 mm 130 Ω 200 Ω K5B

Dělená feritová jádra se používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení.
Nové objednací číslo:

10318799

Staré objednací číslo:

RRC-16-8-28-M

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
32 - 127 43,5616 Kč
128 + 39,2055 Kč
Standardní balení: 32

Objednávejte násobky 32

Cena celkem:

1 393,97 Kč

32 x 43,5616 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Dělené feritové pouzdro s válcovým plastovým obalem
Vnitřní průměr 9.5 mm
Celkový průměr 19.5 mm
Šířka 20.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás