Menu Vyhledávání

Ferit s pouzdrem 11.0 mm 20.5 mm 20.5 mm 97 Ω 207 Ω K5B

Dělená feritová jádra se používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení.
Nové objednací číslo:

10318829

Staré objednací číslo:

RRC-17-11-28-M

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
80 - 319 55,6093 Kč
320 + 50,0484 Kč
Standardní balení: 80

Objednávejte násobky 80

Cena celkem:

4 448,74 Kč

80 x 55,6093 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Dělené feritové pouzdro s válcovým plastovým obalem
Vnitřní průměr 11.0 mm
Celkový průměr 20.5 mm
Šířka 20.5 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás