Menu Vyhledávání

Ferit s pouzdrem 10.2 mm 24.5 mm 28.5 mm 270 Ω 560 Ω K5B

Dělená feritová jádra se používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení.
Nové objednací číslo:

10318836

Staré objednací číslo:

RRC-20-10-10-M

176 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
44 - 175 41,4436 Kč
176 + 37,2993 Kč
Standardní balení: 44

Objednávejte násobky 44

Cena celkem:

1 823,52 Kč

44 x 41,4436 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Dělené feritové pouzdro s válcovým plastovým obalem
Vnitřní průměr 10.2 mm
Celkový průměr 24.5 mm
Šířka 28.5 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8547900000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás