Menu Vyhledávání

Ferit s pouzdrem 5.0 mm 23.0 mm 22.0 mm 50 Ω 105 Ω K5B

Dělená feritová jádra se používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení.
Nové objednací číslo:

10318850

Staré objednací číslo:

RRC-20-5-30-M

800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
80 - 319 80,7276 Kč
320 + 72,6548 Kč
Standardní balení: 80

Objednávejte násobky 80

Cena celkem:

6 458,21 Kč

80 x 80,7276 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Dělené feritové pouzdro s válcovým plastovým obalem
Vnitřní průměr 5.0 mm
Celkový průměr 23.0 mm
Šířka 22.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8547900000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás