Menu Vyhledávání

Válcový ferit 5.5 mm 10.5 mm 20.0 mm 95 Ω 138 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10318911

Staré objednací číslo:

RRH-105-55-200

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 799 8,1436 Kč
800 + 7,3293 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 628,72 Kč

200 x 8,1436 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 5.5 mm
Celkový průměr 10.5 mm
Šířka 20.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8547900000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás