Menu Vyhledávání

Válcový ferit 5.5 mm 10.5 mm 25.0 mm 106 Ω 173 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10318928

Staré objednací číslo:

RRH-105-55-250

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 599 8,6907 Kč
600 + 7,8218 Kč
Standardní balení: 150

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

1 303,61 Kč

150 x 8,6907 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 5.5 mm
Celkový průměr 10.5 mm
Šířka 25.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás