Menu Vyhledávání

Válcový ferit 5.0 mm 11.0 mm 25.0 mm 145 Ω 230 Ω K5B

Pevná feritová jádra jsou ochranné prvky s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Nové objednací číslo:

10318935

Staré objednací číslo:

RRH-110-50-250

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 799 10,8475 Kč
800 + 9,7628 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

2 169,50 Kč

200 x 10,8475 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
Vnitřní průměr 5.0 mm
Celkový průměr 11.0 mm
Šířka 25.0 mm
Materiál K5B
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás